Konsultant ds. Projektów

Poznań
Reference No: WD-0002354

Kogo szukamy?

Szukamy pełnej energii i zaangażowania osoby, która dołączy do naszego zespołu na stanowisku Konsultanta ds. Projektów.

Kim jesteśmy?

Kto nie miał wcześniej do czynienia z naszą branżą, mógł o nas nie słyszeć. Dostarczamy innowacyjne narzędzia, technologie, oprogramowanie i usługi dla globalnej branży budowlanej. Jesteśmy dumni z naszego liczącego 75 lat dziedzictwa oraz międzynarodowej renomy naszych przełomowych produktów i pierwszorzędnych usług. Nasza firma, zatrudniająca 30 000 osób w ponad 120 krajach, to idealne miejsce, by zaprezentować się z jak najlepszej strony, podnosząc jednocześnie swoje umiejętności, rozwijając się zawodowo i kształtując karierę.

Na czym polega praca na tym stanowisku?

Jako Konsultant ds. Projektów będziesz odpowiedzialny/a za kreowanie standardów technicznych z użyciem produktów i rozwiązań HILTI oraz sprzedaż usług i produktów Hilti takich jak: oprogramowanie, szkolenia kotwowe czy testy na budowę. Będziesz miał/a okazję do współpracy z biurami projektowymi, implementacji rozwiązań Hilti w projektach oraz wykonywania specyfikacji naszych produktów. Twoim zadaniem będzie również tworzenie i rozwój relacji z kluczowymi klientami oraz szeroko pojęta sprzedaż produktów technicznych, zarówno u klientów, jak i na budowach.

W Hilti będziesz miał możliwości rozwoju takie jak w dużej korporacji, przy tym zyskując pełną samodzielność.

W Hilti będziesz miał możliwości rozwoju takie jak w dużej korporacji, przy tym zyskując pełną samodzielność.

Co oferujemy?

Zapewnimy Ci wszystkie szkolenia niezbędne do jak najlepszego realizowania zadań i dostaniesz wszystkie niezbędne narzędzia potrzebne do pracy. Dołączysz do zespołu, w którym panuje koleżeńska atmosfera, a w swojej codziennej pracy będziesz raportować do Team Leadera.

Równowaga między życiem prywatnym a zawodowym to dla wielu z nas obszar stanowiący duże wyzwanie. Dlatego wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych pracowników, obdarzamy ich zaufaniem i dajemy pracownikom możliwość wyboru odpowiedniego elastycznego modelu pracy zgodnego z ich indywidualnymi potrzebami i rodzajem wykonywanej pracy.

Dlaczego mam złożyć aplikację?

Nasz zespół to grono idealnie dobranych osobowości i w tym właśnie kryje się sekret różnorodności, innowacyjności i produktywności naszej firmy. Dlatego nic nie szkodzi, jeśli nie masz wcześniejszego doświadczenia. W Hilti każdy zawdzięcza swój sukces pracy zespołowej i uzdolnieniom.

Oczekujemy od Ciebie:

  • wykształcenia wyższego technicznego budowlanego
  • znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
  • prawa jazdy kat. B
  • min. 2 letniego doświadczenia w pracy na budowie i/lub w biurze projektowym
  • komunikatywności i umiejętności pracy zespołowej
  • znajomości AutoCAD na poziomie min. dobrym
  • znajomości rynku budowlanego na terenie Poznania
  • umiejętności rozpoznawania potrzeb klienta i zrozumienia potrzeb rynku

Klikając aplikuj, zostaniesz przekierowany do naszego formularza rekrutacyjnego, gdzie zostaniesz poproszony o podstawowe dane oraz hasło. Dowolnie wybrane przez Ciebie hasło pozwoli Ci założyć konto w naszym systemie rekrutacji. Dzięki temu będziesz mógł w razie potrzeby edytować podane informacje oraz aplikować na kilka różnych stanowisk w Hilti.

Similar Jobs at Hilti

Wsparcie Techniczne

Masz uzdolnienia techniczne? Spośród naszych stanowisk technicznych możesz wybrać doradztwo na placach budów, a w naszych strukturach międzynarodowych możesz zajmować się tworzeniem nowego oprogramowania lub udoskonalaniem opatentowanych produktów w jednym z naszych badawczo-rozwojowych centrów innowacji.

Dowiedz się więcej