Specjalista ds. sprzedaży - program rozwoju w strukturach sprzedaży

Warszawa/Kraków/Poznań
Reference No: 9765

Kogo szukamy?

Poszukujemy ambitnych kandydatów, którzy chcieliby rozwijać się w naszym dziale sprzedaży. Tworzymy wyjątkowy zespół, złożony z osób o różnych doświadczeniach, ale wspólnym celu: jak najlepszej obsłudze klienta.

Kim jesteśmy?

Kto nie miał wcześniej do czynienia z naszą branżą, mógł o nas nie słyszeć. Dostarczamy innowacyjne narzędzia, technologie, oprogramowanie i usługi dla globalnej branży budowlanej. Jesteśmy dumni z naszego liczącego 75 lat dziedzictwa oraz międzynarodowej renomy naszych przełomowych produktów i pierwszorzędnych usług. Nasza firma, zatrudniająca 28 000 osób w ponad 120 krajach, to idealne miejsce, by zaprezentować się z jak najlepszej strony, podnosząc jednocześnie swoje umiejętności, rozwijając się zawodowo i kształtując karierę.

Na czym polega praca na tym stanowisku?

Jako Specjalista ds. Sprzedaży będziesz odpowiedzialny za aktywną sprzedaż produktów i usług Hilti. Twoim zadaniem będzie rozwijanie lojalności naszych klientów poprzez budowanie z nimi długofalowych relacji. Podczas pracy będziesz demonstrował nasze urządzenia oraz poznasz wszystkie zalety naszych innowacyjnych usług. Program rozwoju jest podzielony na trzy części:
1 etap (6 miesięcy) szkolenia i poznanie biznesu w naszym Hilti Store: Doradca klienta w salonie Hilti.
2 etap (12 miesięcy) Przejście do struktur sprzedaży bezpośredniej: Junior Account Manager.
3 etap (12 -24 miesięcy) Objęcie samodzielnego stanowiska: Account Manager zarządzający podległym terytorium i własną bazą klientów. Udział w strategicznym projekcie na poziomie lokalny/regionalnym lub globalnym w ramach rozwoju w kierunku managerskim w Polsce lub strukturach globalnych Hilti.

Wiele osób zaczyna z nami swoją karierę w sprzedaży, aby następnie awansować na stanowiska specjalistyczne, kierownicze czy managerów projektów.

Co oferujemy?

Zapewnimy Ci samodzielność ale i wsparcie, będziesz zarządzać własnym planem pracy, wchodząc jednocześnie w skład zgranego zespołu. Udzielimy Ci kredytu zaufania, wierząc, że dasz z siebie wszystko, by osiągać znakomite wyniki.

Równowaga między życiem prywatnym a zawodowym to dla wielu z nas obszar stanowiący duże wyzwanie. Dlatego wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych pracowników, obdarzamy ich zaufaniem i dajemy pracownikom możliwość wyboru odpowiedniego elastycznego modelu pracy zgodnego z ich indywidualnymi potrzebami i rodzajem wykonywanej pracy.

Dlaczego mam złożyć aplikację?

Nasz zespół to grono dobrze dobranych osobowości, a niektórzy z naszych najlepszych pracowników trafili do nas bez żadnego doświadczenia w branży. Dlatego nic nie szkodzi, jeśli nie masz doświadczenia w budownictwie. W Hilti każdy zawdzięcza swój sukces pracy zespołowej i uzdolnieniom, doświadczenie ma drugorzędne znaczenie.

Oczekujemy od Ciebie:

  • Wykształcenia wyższego (mile widziane techniczne lub ekonomiczne)
  • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego
  • Doświadczenia w sprzedaży i/lub obsłudze klienta
  • Chęć do rozwoju w strukturach lokalnych i międzynarodowych Hilti (otwartość na relokacje)

Podczas jednego z etapów rekrutacji zostaniesz zaproszony do sklepu Hilti Center gdzie zobaczysz na czym polega praca na pierwszym etapie programu rozwojowego oraz będziesz miał okazję pojechać w teren z jednym z naszych przedstawicieli sprzedaży, dzięki czemu bliżej poznasz Hilti.

Klikając przycisk aplikacyjny, zostaniesz przekierowany do naszego formularza rekrutacyjnego, gdzie zostaniesz poproszony o podstawowe dane oraz hasło. Dowolnie wybrane przez Ciebie hasło pozwoli Ci założyć konto w naszym systemie rekrutacji. Dzięki temu będziesz mógł w razie potrzeby edytować podane informacje oraz aplikować na kilka różnych stanowisk w Hilti.

Similar Jobs at Hilti

Wrocław/Kraków

Jako Doradca Klienta w naszym sklepie Hilti będziesz odpowiedzialny/a za profesjonalną obsługę naszych klientów. Do Twoich obowiązków będzie również należało demonstrowanie naszych innowacyjnych urządzeń oraz usług.

Kraków

Jako Terytorialny Przedstawiciel Sprzedaży będziesz odpowiedzialny za aktywną sprzedaż produktów i usług Hilti. Twoim zadaniem będzie rozwijanie lojalności naszych klientów poprzez budowanie z nimi długofalowych relacji.

Administracja

Nie chcesz popaść w rutynę? Obejmując jedno z naszych stanowisk biurowych, znajdziesz się w samym centrum korporacyjnych innowacji, w dynamicznej kulturze i szybko zmieniającym się otoczeniu. Jakby tego było mało, to Ty siadasz za sterami.

Dowiedz się więcej