Specjalista ds. Usług Profesjonalnych

Warszawa
Reference No: 11912

Kogo szukamy?

Nasz zespół złożony jest z osób o różnych doświadczeniach ale wspólnym celu: jak najlepszej obsłudze klienta. Poszukujemy ambitnych kandydatów, zorientowanych na rozwój osobisty i zawodowy, którzy chcą kształtować rzeczywistość w której pracują.

Kim jesteśmy?

Kto nie miał wcześniej do czynienia z naszą branżą, mógł o nas nie słyszeć. Dostarczamy innowacyjne elektronarzędzia, oprogramowanie i usługi dla profesjonalistów z branży budowlanej na całym świecie. Jesteśmy dumni z liczącego 75 lat dziedzictwa oraz międzynarodowej renomy pionierskich produktów i innowacyjnych usług Hilti. Nasza firma, zatrudniająca 29 000 osób w ponad 120 krajach, to idealne miejsce, by zdobywać nowe umiejętności i rozwijać swoją karierę zawodową.

Na czym polega praca na tym stanowisku?

Słyniemy z najwyższej klasy produktów i usług, nasi klienci oczekują obsługi na najwyższym poziomie. Będziesz wspierać użytkowników wewnętrznych w zakresie usług Hilti: Zarządzania Flotą i oprogramowania ON!Track. Dajemy Ci również szansę na wdrażanie Twoich własnych pomysłów usprawniających pracę: Twoją, Twojego zespołu jak i całej firmy.

Wiele osób zaczyna z nami swoją karierę, aby następnie awansować na stanowiska specjalistyczne, kierownicze czy managerskie.

Co oferujemy?

Zespół Hilti stanowi sekret naszego sukcesu. Ponad 500 członków naszego zespołu łączy kreatywność i styl z innowacyjną technologią oraz solidnymi podstawami biznesowymi. Kiedy tylko przekroczysz próg naszych drzwi, od razu sam się o tym przekonasz i poczujesz tą niepowtarzalną atmosferę na własnej skórze. Nasz zgrany i z zróżnicowany zespół już od pierwszego dnia pracy wesprze Cię nie tylko w nauce nowych umiejętności, ale także zaprosi Cię do udziału w wyjątkowych spotkaniach integracyjnych, grupach zainteresowań i meetupach. Gwarantujemy Ci możliwości rozwoju zawodowego i osobistego oraz stabilność zatrudnienia (umowa o pracę i rozbudowany pakiet socjalny). Praca jako Specjalista ds.Usług Profesjonalnych wiąże się ze stałymi godzinami pracy wyłącznie od poniedziałku do piątku. Oferujemy także możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin.

Równowaga między życiem prywatnym a zawodowym to dla wielu z nas obszar stanowiący duże wyzwanie. Dlatego wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych pracowników, obdarzamy ich zaufaniem i dajemy pracownikom możliwość wyboru odpowiedniego elastycznego modelu pracy zgodnego z ich indywidualnymi potrzebami i rodzajem wykonywanej pracy.

Dlaczego mam złożyć aplikację?

Nasz zespół to grono idealnie dobranych osobowości- dlatego nic nie szkodzi, jeśli nie masz wcześniejszego doświadczenia na podobnym stanowisku. Nasze początkowe szkolenia przygotują Cię do pracy w nowym obszarze niezależnie od Twojego etapu kariery i doświadczenia. W Hilti każdy zawdzięcza swój sukces pracy zespołowej, osobistemu zaangażowaniu i uzdolnieniom, a doświadczenie ma drugorzędne znaczenie.

Oczekujemy od Ciebie:

  • Wyższego wykształcenia,
  • Dobrej znajomości języka angielskiego ( min. B1),
  • Umiejętności interpersonalnych i budowania relacji ze współpracownikami i klientami,
  • Chęci rozwoju w strukturach Hilti, otwartości na zdobywanie nowych doświadczeń- także na poziomie międzynawowym,
  • Orientacji na wynik, odwagi w wyrażaniu własnego zdania, kreatywności i konsekwencji.

Na kolejnym etapie rekrutacji zaprosimy Cię do siedziby naszej firmy, abyś mógł poczuć atmosferę jaka panuje w Hilti. W ramach procesu rekrutacyjnego zaprosimy Cię do naszego działu TeleCentrum, gdzie będziesz mieć okazję przyjrzeć się naszej pracy i posłuchać „live” rozmów z naszymi klientami i współpracownikami co również da Ci wyobrażenie o Hilti i osobowości naszych pracowników.
Klikając przycisk „aplikuj”, zostaniesz przekierowany do naszego formularza rekrutacyjnego, gdzie zostaniesz poproszony o podstawowe dane oraz hasło. Dowolnie wybrane przez Ciebie hasło pozwoli Ci założyć konto w naszym systemie rekrutacji. Dzięki temu będziesz mógł w razie potrzeby edytować podane informacje oraz aplikować na kilka różnych stanowisk w Hilti.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Similar Jobs at Hilti

Warszawa

Będziesz odpowiadać za pierwsze wrażenie klienta w kontakcie z naszą firmą. Słyniemy z najwyższej klasy produktów i nasi klienci oczekują obsługi na równie wysokim poziomie.

Obstuga Klienta

Lubisz kontakt z ludźmi? Jeśli w dodatku chętnie pracujesz w zespole, cechuje Cię energia, zaangażowanie i chęć współzawodnictwa, możesz być dla nas znakomitym wsparciem w budowaniu trwałych i mocnych relacji z klientami.

Dowiedz się więcej