Specjalista ds.Usług Profesjonalnych i Oprogramowania
Kogo szukamy?
Nasz zespół złożony jest z osób o różnych doświadczeniach ale wspólnym celu: jak najlepszej obsłudze klienta. Poszukujemy ambitnych kandydatów, zorientowanych na rozwój osobisty i zawodowy, którzy chcą kształtować rzeczywistość w której pracują.
Kim jesteśmy?
Kto nie miał wcześniej do czynienia z naszą branżą, mógł o nas nie słyszeć. Dostarczamy innowacyjne elektronarzędzia, oprogramowanie i usługi dla profesjonalistów z branży budowlanej na całym świecie. Jesteśmy dumni z liczącego 75 lat dziedzictwa oraz międzynarodowej renomy pionierskich produktów i innowacyjnych usług Hilti. Nasza firma, zatrudniająca 30 000 osób w ponad 120 krajach, to idealne miejsce, by zdobywać nowe umiejętności i rozwijać swoją karierę zawodową.
Na czym polega praca na tym stanowisku?
Słyniemy z najwyższej klasy produktów i usług, nasi klienci oczekują obsługi na najwyższym poziomie. Będziesz wspierać użytkowników w zakresie usług Hilti: Zarządzania Flotą i oprogramowania ON!Track. Dajemy Ci również szansę na wdrażanie Twoich własnych pomysłów usprawniających pracę: Twoją, Twojego zespołu jak i całej firmy.
Co oferujemy?
Zespół Hilti stanowi sekret naszego sukcesu. Ponad 500 członków naszego zespołu łączy kreatywność i styl z innowacyjną technologią oraz solidnymi podstawami biznesowymi. Kiedy tylko przekroczysz próg naszych drzwi, od razu sam się o tym przekonasz i poczujesz tą niepowtarzalną atmosferę na własnej skórze. Nasz zgrany i z zróżnicowany zespół już od pierwszego dnia pracy wesprze Cię nie tylko w nauce nowych umiejętności, ale także zaprosi Cię do udziału w wyjątkowych spotkaniach integracyjnych, grupach zainteresowań i meetupach. Gwarantujemy Ci możliwości rozwoju zawodowego i osobistego oraz stabilność zatrudnienia (umowa o pracę i rozbudowany pakiet socjalny). Praca jako Specjalista ds. Usług Profesjonalnych i Oprogramowania wiąże się ze stałymi godzinami pracy wyłącznie od poniedziałku do piątku. Oferujemy także możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin.
Równowaga między życiem prywatnym a zawodowym to dla wielu z nas obszar stanowiący duże wyzwanie. Dlatego wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych pracowników, obdarzamy ich zaufaniem i dajemy pracownikom możliwość wyboru odpowiedniego elastycznego modelu pracy zgodnego z ich indywidualnymi potrzebami i rodzajem wykonywanej pracy.
Dlaczego mam złożyć aplikację?
Nasz zespół to grono idealnie dobranych osobowości- dlatego nic nie szkodzi, jeśli nie masz wcześniejszego doświadczenia na podobnym stanowisku. Nasze początkowe szkolenia przygotują Cię do pracy w nowym obszarze niezależnie od Twojego etapu kariery i doświadczenia. W Hilti każdy zawdzięcza swój sukces pracy zespołowej, osobistemu zaangażowaniu i uzdolnieniom, a doświadczenie ma drugorzędne znaczenie.
Oczekujemy od Ciebie:
- • Wyższego wykształcenia,
- • Dobrej znajomości języka angielskiego ( min. B1),
- • Umiejętności interpersonalnych i budowania relacji ze współpracownikami i klientami,
- • Chęci rozwoju w strukturach Hilti, otwartości na zdobywanie nowych doświadczeń- także na poziomie międzynarodowym
- • Zdolności analitycznych (praca z danymi i liczbami)
- • Dobrej znajomości pakietu MS Office (Excel, Power Point)
- • Znajomość SAP mile widziana
Klikając przycisk „aplikuj”, zostaniesz przekierowany do naszego formularza rekrutacyjnego, gdzie zostaniesz poproszony o podstawowe dane oraz hasło. Dowolnie wybrane przez Ciebie hasło pozwoli Ci założyć konto w naszym systemie rekrutacji. Dzięki temu będziesz mógł w razie potrzeby edytować podane informacje oraz aplikować na kilka różnych stanowisk w Hilti.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.