Terytorialny(a) Przedstawiciel(ka) Sprzedaży

Warszawa
Reference No: WD-0005203

Kogo szukamy?

Szukamy energicznej, gotowej na wyzwania osoby, która dołączy do naszego działu sprzedaży bezpośredniej.

Kim jesteśmy?

Kto nie miał wcześniej do czynienia z naszą branżą, mógł o nas nie słyszeć. Dostarczamy innowacyjne elektronarzędzia, oprogramowanie i usługi dla profesjonalistów z branży budowlanej na całym świecie.
Hilti to innowacje, zwiększanie produktywności, bezpieczeństwo i dbałość o zrównoważony rozwój w globalnym przemyśle budowlanym i nie tylko. Hilti to rozwijanie silnych relacji z klientami i wspólne poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań by budować lepszą przyszłość.
To, co nas łączy to poczucie przynależności do globalnego zespołu Hilti, w każdej z naszych 120 lokalizacji na całym świecie. Tworzymy społeczność, której członkowie nieustannie odkrywają nowe możliwości, wykorzystują swój potencjał, biorą odpowiedzialność za swój rozwój i długofalowo rozwijają swoją karierę.
Zespół Hilti w Polsce tworzy ponad 530 osób o różnorodnych talentach i zainteresowaniach. Znajdziesz u nas fantastycznych ludzi, których niezależnie od wieku, płci, pochodzenia, osobowości czy doświadczenia, łączy wspólna pasja i zaangażowanie.

Na czym polega praca na tym stanowisku?

Twój zakres obowiązków będzie bardzo szeroki. Jako Przedstawiciel(ka) Sprzedaży będziesz odpowiadać za aktywną sprzedaż produktów i usług Hilti. Twoim zadaniem będzie rozwijanie lojalności naszych klientów poprzez budowanie z nimi długofalowych relacji. Podczas pracy będziesz demonstrować nasze urządzenia oraz poznasz wszystkie zalety naszych innowacyjnych usług.

Nasi najlepsi pracownicy obejmują funkcje kierownicze, aż 80% stanowisk managerskich w naszej firmie obsadzanych jest przez kandydatów z rekrutacji wewnętrznej.

Co oferujemy?

Zapewnimy Ci wszystko, co niezbędne, by pełnić tę rolę, m.in. własny samochód (również do użytku prywatnego) z kompletem narzędzi (telefon, laptop) oraz pakietem atrakcyjnych benefitów pracowniczych. Damy Ci wyjątkowe połączenie autonomii i współpracy, będziesz samodzielnie zarządzać własnym planem pracy, wchodząc jednocześnie w skład zgranego zespołu. Wierzymy, że dasz z siebie wszystko, by osiągać znakomite wyniki.

Gdy tylko wykażesz gotowość na kolejne wyzwania, będziemy Cię wspierać zarówno w dalszym rozwoju osobistym jak i zawodowym. W Hilti budujesz swoją indywidualną ścieżkę zawodową w oparciu o swoje najmocniejsze strony i osiągnięcia.

Równowaga między życiem prywatnym a zawodowym to dla wielu z nas obszar stanowiący duże wyzwanie. Dlatego wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych pracowników, obdarzamy ich zaufaniem i dajemy im możliwość wyboru odpowiedniego elastycznego modelu pracy zgodnego z ich indywidualnymi potrzebami i rodzajem wykonywanych obowiązków. Gdy na przykład zmienia się Twoja sytuacja rodzinna czy po prostu prywatne plany wymagają od Ciebie zmian w typowym harmonogramie pracy, Hilti daje Ci możliwość elastycznego dostosowania grafiku do Twoich codziennych wyzwań i potrzeb w życiu prywatnym. Zdarzają się także sytuacje, gdy wymiar naszego urlopu nie jest wystarczający, aby załatwić wszystkie potrzebne sprawy. Hilti daje możliwość wzięcia długiego urlopu bezpłatnego – nawet do 6 miesięcy, z gwarancją powrotu na równoważnych warunkach.

Dlaczego mam złożyć aplikację?

Dołącz do zespołu, który nie tylko osiąga ponadprzeciętne wyniki, ale przede wszystkim wzajemnie troszczy się o siebie i najzwyczajniej w świecie bardzo się lubi. Nie musisz wierzyć nam na słowo- aplikuj, poznaj nas osobiście i poczuj tę atmosferę na własnej skórze!
W Hilti każdy zawdzięcza swój sukces swoim umiejętnościom i pracy zespołowej. Wydaje Ci się, że Hilti to typowo męski świat? Nic bardziej mylnego- co trzecia osoba zatrudniona w Hilti Polska to kobieta (co piąta w sprzedaży bezpośredniej).

Oczekujemy od Ciebie:

  • Doświadczenia w branży budowlanej lub technicznej
  • Dobrej znajomości języka angielskiego (min. B1)
  • Ważnego prawa jazdy
  • Umiejętności budowania relacji opartych na zaufaniu
  • Determinacji w działaniu i ambicji w osiąganiu podstawowych celów
  • Umiejętności adaptacji i szybkości uczenia się
  • Odpowiedzialności za podejmowane działania

Podczas jednego z etapów rekrutacji zabierzemy Cię na jazdę w terenie gdzie zobaczysz na czym polega praca naszych Terytorialnych Przedstawicieli Sprzedaży.

Similar Jobs at Hilti

Warszawa

Twój zakres obowiązków będzie bardzo szeroki. Jako Przedstawiciel(ka) Sprzedaży będziesz odpowiadać za aktywną sprzedaż produktów i usług Hilti. Twoim zadaniem będzie rozwijanie lojalności naszych klientów poprzez budowanie z nimi długofalowych relacji.

Warszawa

Jako uczestnik programu rozwojowego będziesz odpowiedzialny za aktywną sprzedaż produktów i usług Hilti. Twoim zadaniem będzie rozwijanie lojalności naszych klientów poprzez budowanie z nimi długofalowych relacji.

Sprzedaż

Lubisz kontakt z ludźmi? Jeśli w dodatku chętnie pracujesz w zespole, cechuje Cię energia, zaangażowanie i chęć współzawodnictwa, możesz być dla nas znakomitym wsparciem w budowaniu trwałych i mocnych relacji z klientami.

Dowiedz się więcej