Terytorialny(a) Przedstawiciel(ka) Sprzedaży

Katowice
Reference No: WD-0006014

Kogo szukamy?

Szukamy energicznej, gotowej na wyzwania osoby, która dołączy do naszego działu sprzedaży bezpośredniej.

Kim jesteśmy?

Kto nie miał wcześniej do czynienia z naszą branżą mógł o nas nie słyszeć. Dostarczamy innowacyjne elektronarzędzia, oprogramowanie i usługi dla profesjonalistów z branży budowlanej na całym świecie. Jesteśmy dumni z liczącego 79 lat dziedzictwa oraz międzynarodowej renomy pionierskich produktów i innowacyjnych usług Hilti. Nasza firma, zatrudniająca ponad 30 000 osób w ponad 120 krajach, to idealne miejsce, by zdobywać nowe umiejętności i rozwijać swoją karierę zawodową.
Zespół Hilti w Polsce tworzy ponad 520 osób o różnorodnych talentach i zainteresowaniach. Znajdziesz u nas fantastycznych ludzi, którzy niezależnie od wieku, płci, pochodzenia, osobowości czy doświadczenia łączy wspólna pasja i zaangażowanie.

Na czym polega praca na tym stanowisku?

Twój zakres obowiązków będzie bardzo szeroki. Jako Przedstawiciel(ka) Sprzedaży będziesz odpowiadać za aktywną sprzedaż produktów i usług Hilti. Twoim zadaniem będzie rozwijanie lojalności naszych klientów poprzez budowanie z nimi długofalowych relacji. Podczas pracy będziesz demonstrować nasze urządzenia oraz poznasz wszystkie zalety naszych innowacyjnych usług.

Nasi najlepsi pracownicy obejmują funkcje kierownicze, aż 80% stanowisk managerskich w naszej firmie obsadzanych jest przez kandydatów z rekrutacji wewnętrznej.

Co oferujemy?

Zapewnimy Ci wszystko, co niezbędne, by pełnić tę rolę, m.in. własny samochód (również do użytku prywatnego) z kompletem narzędzi (telefon, laptop) oraz pakietem atrakcyjnych benefitów pracowniczych. Damy Ci wyjątkowe połączenie autonomii i współpracy, będziesz samodzielnie zarządzać własnym planem pracy, wchodząc jednocześnie w skład zgranego zespołu. Wierzymy, że dasz z siebie wszystko, by osiągać znakomite wyniki.
Gdy tylko wykażesz gotowość na kolejne wyzwania, będziemy Cię wspierać zarówno w dalszym rozwoju osobistym jak i zawodowym. W Hilti budujesz swoją indywidualną ścieżkę zawodową w oparciu o swoje najmocniejsze strony i osiągnięcia.

Równowaga między życiem prywatnym a zawodowym to dla wielu z nas obszar stanowiący duże wyzwanie. Dlatego wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych pracowników, obdarzamy ich zaufaniem i dajemy im możliwość wyboru odpowiedniego elastycznego modelu pracy zgodnego z ich indywidualnymi potrzebami i rodzajem wykonywanych obowiązków. Gdy na przykład zmienia się Twoja sytuacja rodzinna czy po prostu prywatne plany wymagają od Ciebie zmian w typowym harmonogramie pracy, Hilti daje Ci możliwość elastycznego dostosowania grafiku do Twoich codziennych wyzwań i potrzeb w życiu prywatnym. Zdarzają się także sytuacje, gdy wymiar naszego urlopu nie jest wystarczający, aby załatwić wszystkie potrzebne sprawy. Hilti daje możliwość wzięcia długiego urlopu bezpłatnego – nawet do 6 miesięcy, z gwarancją powrotu na równoważnych warunkach.

Dlaczego mam złożyć aplikację?

Nic nie szkodzi, jeśli nie masz doświadczenia w budownictwie czy branży technicznej. W Hilti każdy zawdzięcza swój sukces swoim umiejętnościom i pracy zespołowej, dlatego wcześniejsze doświadczenie w konkretnej branży ma drugorzędne znaczenie. Wydaje Ci się, że Hilti to typowo męski świat? Nic bardziej mylnego- co trzecia osoba zatrudniona w Hilti Polska to kobieta (co piąta w sprzedaży bezpośredniej).
Dołącz do zespołu, który nie tylko osiąga ponadprzeciętne wyniki, ale przede wszystkim wzajemnie troszczy się o siebie i najzwyczajniej w świecie bardzo się lubi. Nie musisz wierzyć nam na słowo- aplikuj, poznaj nas osobiście i poczuj tę atmosferę na własnej skórze!

Oczekujemy od Ciebie:

Ważnego prawa jazdy
Wykształcenia minimum średniego
Doświadczenia w sprzedaży i/lub doświadczenia w branży budowlanej lub technicznej
Umiejętności budowania relacji opartych na zaufaniu
Determinacji w działaniu i ambicji w osiąganiu podstawowych celów
Umiejętności adaptacji i szybkości uczenia się
Odpowiedzialności za podejmowane działania

Podczas jednego z etapów rekrutacji zabierzemy Cię na jazdę w terenie gdzie zobaczysz na czym polega praca naszych Terytorialnych Przedstawicieli Sprzedaży.

Similar Jobs at Hilti

Gdańsk

Jako Doradca Klienta w naszym sklepie Hilti będziesz odpowiedzialny/a za profesjonalną obsługę naszych klientów. Do Twoich obowiązków będzie również należało demonstrowanie naszych innowacyjnych urządzeń oraz usług.

Lublin

Jako uczestnik programu rozwojowego będziesz odpowiedzialny/a za aktywną sprzedaż produktów i usług Hilti. Twoim zadaniem będzie rozwijanie lojalności naszych klientów poprzez budowanie z nimi długofalowych relacji.

Sprzedaż

Lubisz kontakt z ludźmi? Jeśli w dodatku chętnie pracujesz w zespole, cechuje Cię energia, zaangażowanie i chęć współzawodnictwa, możesz być dla nas znakomitym wsparciem w budowaniu trwałych i mocnych relacji z klientami.

Dowiedz się więcej